Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Plaque de revouvrement pour la rénovation des postes intérieur vidéo 280x255 mm

Plaque de montage pour la modernisation des anciennes Pivot et des nouvelles stations vidéo

Plaque de revouvrement pour la rénovation des postes intérieur vidéo 280x255 mm
Plaque de revouvrement pour la rénovation des postes intérieur vidéo 280x255 mm 17055.01
7611668115642
7611668115642


70.00 CHF
000


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


La plaque de montage permet la changement ou le replacement d'un anciene poste interieur vidéo Pivot sur une nouvelle generation de produit vidéo classe 100 ou Classe 300.
Grâce à la technologie à deux fils, la nouvelle station vidéo peut être remplacée facilement et rapidement.

La plaque de montage en alu (largeur: 280 mm, hauteur: 255 mm), comprend des équerres de fixation et des vis à tête fraisée sans le postes et la boîte encastré.
Couleur : blanc, RAL 9016



Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen