Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Plaque de revouvrement pour la rénovation des postes intérieur vidéo

Plaque de revouvrement pour la rénovation d'anciens postes intérieur vidéo

Plaque de revouvrement pour la rénovation des postes intérieur vidéo
Plaque de revouvrement pour la rénovation des postes intérieur vidéo 17070.35
7611668118599
7611668118599


97.95 CHF
903


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


La plaque de montage permet le replacement d'un ancien poste interieur vidéo avec un poste de nouvelle generation classe 100 ou Classe 300. Grâce à la technologie à deux fils, la nouvelle station vidéo peut être remplacée facilement et rapidement. La plaque de montage en alu (largeur: 280 mm, hauteur: 220 mm), comprend des équerres de fixation et des vis à tête fraisée sans le postes et la boîte encastré. Couleur : blanc, RAL 9016