Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Plaques 610 x 272 mm pour EZ-Path coupe-feu module 44, 5 module

Plaques pour EZ-Path coupe-feu module, 1 module

Plaques 610 x 272 mm pour EZ-Path coupe-feu module 44, 5 module
Plaques 610 x 272 mm pour EZ-Path coupe-feu module 44, 5 module CM250250
3599072502507
3599072502507


749.90 CHF
573


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Plaques pour 1 module coupe-feu
Les plaques pour traversées murales sont toujours vendues par paires.
Dimensions: 610 x 272 mm
Réservation (Hauteur x Largeur): 120 x 105 mm, Ø 160 mm
Applications: Mur béton et cloison sèche

Certification coupe-feu garantie pendant toute la durée de vie de l’installation électrique.

 

Procès verbal de classement EI 90 min.
Pérenne classification selon la EN13501-2,
test au feu selon la EN1366-3 dans tous types de mur.
Le système est certifié par l’AEAI / VKF
FM Approved, solution satisfaisant aux plus hautes exigences de qualité et de sécurité au monde.



Accessoires