Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Platine de rue vidéo antivandale 8 boutons d'appel

Linea 300 platine de rue vidéo antivandale 8 boutons d'appel, inox

Platine de rue vidéo antivandale 8 boutons d'appel
Platine de rue vidéo antivandale 8 boutons d'appel 308012
964202444
8012199995311
8012199995311


1'950.00 CHF
901


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Platine de rue vidéo couleur à bus 2 fils
livrée avec boîte d'encastrement Façade et support de fixation
Platine antivandale en inox 4 mm
Outil spécial pour vis antivandales est livré avec l‘appareil
Éclairage porte-étiquettes par Leds bleus
Haut-parleur avec caméra couleur intégrée
Indication sonore et visuelle de l'état de la communication et de l'ouverture de porte
Indice de protectionIP 54, IK 08
Poussoirs et modules électroniques (déjà montés câblés et connectés d'usine)

Platine de rue vidéo 8 boutons d'appel
Dimensions (L × H): 180 × 330 mm,
Dimension d‘encastrement (L × H × P): 127 × 260 × 50 mm