Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Plexo coffret IP65 4x18mod.

Plexo 3 coffret IP65 4x18mod.

Plexo coffret IP65 4x18mod.
Plexo coffret IP65 4x18mod. 001927
822241011
3245060019273
3245060019273


512.25 CHF
314


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Plexo 3 coffret
Nombre de modules: 4x 18mod.
Indice de protection: IP65
Indice de protection des chocs: IK09
Dimension (HxLxP): 822x448x161mm
Couleur: Gris RAL 7035
Classe d'isolation: II
Tenue au fil incandescent (EN 60695-2-1.1): 750°C
Remarque: Porte réversible, installation possible d'un cylindre, capot et plastron plombable, équipé d'embout pour le passage des câbles sans outils
Matériel: Polystyrène renforcé aux chocs
Livraison: Enveloppe avec bornier IP2x pour raccordement de la terre sans outil, 3pcs. obturateur 5mod. (sécable)