Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Plexo coffret IP65 6mod.

Plexo 3 coffret IP65 6mod.

Plexo coffret IP65 6mod.
Plexo coffret IP65 6mod. 001906
822211031
3245060019068
3245060019068


91.05 CHF
314


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Plexo 3 coffret
Nombre de modules: 6mod.
Indice de protection: IP65
Indice de protection des chocs: IK09
Dimension (HxLxP): 200x164x116mm
Couleur: Gris RAL 7035
Classe d'isolation: II
Tenue au fil incandescent (EN 60695-2-1.1): 750°C
Remarque: Porte réversible, installation possible d'un cylindre, capot et plastron plombable, équipé d'embout pour le passage des câbles sans outils
Matériel: Polystyrène renforcé aux chocs
Livraison: Enveloppe avec bornier IP2x pour raccordement de la terre sans outil