Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Plexo coffret IP65 8mod.

Plexo 3 coffret IP65 8mod.

Plexo coffret IP65 8mod.
Plexo coffret IP65 8mod. 001908
822211041
3245060019082
3245060019082


98.35 CHF
314


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Plexo 3 coffret
Nombre de modules: 8mod.
Indice de protection: IP65
Indice de protection des chocs: IK09
Dimension (HxLxP): 200x200x116mm
Couleur: Gris RAL 7035
Classe d'isolation: II
Tenue au fil incandescent (EN 60695-2-1.1): 750°C
Remarque: Porte réversible, installation possible d'un cylindre, capot et plastron plombable, équipé d'embout pour le passage des câbles sans outils
Matériel: Polystyrène renforcé aux chocs
Livraison: Enveloppe avec bornier IP2x pour raccordement de la terre sans outil


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen