Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Porte interne pour coffret Marina/Atlantic 700x500mm

Porte interne pour coffret Marina/Atlantic HxL:700x500mm

Porte interne pour coffret Marina/Atlantic 700x500mm
Porte interne pour coffret Marina/Atlantic 700x500mm 036362
3245060363628
3245060363628


180.80 CHF
501


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Porte interne pour coffret Marina/Atlantic
Dimension de l'enveloppe (HxL): 700x500mm
Dimension porte interne (HxL): 642x436mm
Dimension utile (HxL):500x340mm
Couleur: Gris, RAL 7035
Matériel: Polyester chargé fibre de verre
Auto-extinguible (EN60695-2-11): 960°C
Épaisseur: 4mm
Remarque: Quadrillage intégré sur face arrière horizontal/vertical, repérage du centre en face avant
Porte: Réversible, avec charnières imperdables
Distance entre porte coffret et porte interne: 42 - 50mm, réglable
Fermeture: 1/4 de tour, double barre (Montage des barillets à clé et autre empreinte possible)