Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Poste extérieur vidéo SFERA LUNA avec 2 boutons d'appels

Poste extérieur vidéo SFERA LUNA avec 2 boutons d'appels, noir (RAL 9005)

Poste extérieur vidéo SFERA LUNA avec 2 boutons d'appels
Poste extérieur vidéo SFERA LUNA avec 2 boutons d'appels PL-0002-2-BT
964201160
5430003616031
5430003616031


1'355.00 CHF
906


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Poste extérieur vidéo avec 2 boutons d'appel.
Couleur: noir (RAL 9005).
2 plaques nominatives amovibles.
Dimensions: largeur 142 mm x hauteur 240 mm.
Montage: encastré.
Degrée de protection IP54.
 
Le poste extérieur doit être équipé des éléments suivants et à commander séparement:
1x 350020 AVT - boîte d'encastrement 2 modules.
1x 351300 AVT - Module audio/vidéo avec objectif grand angle.
1x 346993 Interface Sfera (disponible avec 8 boutons de sonnette au maximum).
1x 346050 AVT - alimentation.
2x postes intérieurs à Bus 2 fils au choix.