Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Poste extérieur vidéo SFERA LUNA avec 24 boutons d'appels

Poste extérieur vidéo SFERA LUNA avec 24 boutons d'appels, noir (RAL 9005)

Poste extérieur vidéo SFERA LUNA avec 24 boutons d'appels
Poste extérieur vidéo SFERA LUNA avec 24 boutons d'appels PL-0006-24-BT
7611668121971
7611668121971


2'500.00 CHF
906


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Poste extérieur vidéo avec 24 boutons d'appel.
Couleur: noir (RAL 9005).
24 plaques nominatives amovibles.
Dimensions: largeur 445 mm x hauteur 475 mm.
Montage: encastré.
Dimensions déocupe: L : 400 mm x H : 425 mm
Degrée de protection IP54.
 
Le poste extérieur doit être équipé des éléments suivants et à commander séparement:
3x 350030 AVT - boîte d'encastrement 3 modules.
3x 350010 AVT - boîte d'encastrement 1 module.
1x 351500 AVT - module audio/vidéo avec objectif grand angle.
3x 346993 Interface Sfera (disponible avec 8 boutons de sonnette au maximum).
3x 354000 câble entre modules
1x 346050 AVT - alimentation.
24x postes intérieurs à Bus 2 fils au choix.


Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen