Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Poste extérieur vidéo SFERA LUNA avec 5 boutons d'appels

Poste extérieur vidéo SFERA LUNA avec 5 boutons d'appels, noir (RAL 9005)

Poste extérieur vidéo SFERA LUNA avec 5 boutons d'appels
Poste extérieur vidéo SFERA LUNA avec 5 boutons d'appels PL-0005-5-BT
964201210
5430003616062
5430003616062


1'659.00 CHF
906


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Poste extérieur vidéo avec 5 boutons d'appel
Couleur: noir (RAL 9005)
5 plaques nominatives amovibles
Dimensions: largeur 143 mm x hauteur 355 mm
Montage: encastré
Degrée de protection IP54
 
Le poste extérieur doit être équipé des éléments suivants et à commander séparement:
1x 350030 AVT - boîte d'encastrement 3 modules
1x 351300 AVT - Module audio/vidéo avec objectif grand angle
1x 346993 Interface Sfera (disponible avec 8 boutons de sonnette au maximum )
1x 346050 AVT - alimentation
5x postes intérieurs à Bus 2 fils au choix