Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Poste extérieur vidéo SFERA LUNA avec 8 boutons d'appels

Poste extérieur vidéo SFERA LUNA avec 8 boutons d'appels, noir (RAL 9005)

Poste extérieur vidéo SFERA LUNA avec 8 boutons d'appels
Poste extérieur vidéo SFERA LUNA avec 8 boutons d'appels PL-0005-8-BT
964201240
5430003616093
5430003616093


2'036.00 CHF
906


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Poste extérieur vidéo avec 8 boutons d'appel
Couleur: noir (RAL 9005)
8 plaques nominatives amovibles
Dimensions: largeur 150 mm x hauteur 475 mm
Montage: encastré
Degrée de protection IP54
 
Le poste extérieur doit être équipé des éléments suivants et à commander séparement:
1x 350030 AVT - boîte d'encastrement 3 modules.
1x 350010 AVT - boîte d'encastrement 1 module.
1x 351300 AVT - Module audio/vidéo avec objectif grand angle.
1x 346993 Interface Sfera (disponible avec 8 boutons de sonnette au maximum).
1x 346050 AVT - alimentation.
8x postes intérieurs à Bus 2 fils au choix.