Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Poste extérieur vidéo SFERA LUNA avec 9 boutons d'appels

Poste extérieur vidéo SFERA LUNA avec 9 boutons d'appels, noir (RAL 9005)

Poste extérieur vidéo SFERA LUNA avec 9 boutons d'appels
Poste extérieur vidéo SFERA LUNA avec 9 boutons d'appels PL-0005-9-BT
964201250
5430003616109
5430003616109


2'185.00 CHF
906


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Poste extérieur vidéo avec 9 boutons d'appel
Couleur: noir (RAL 9005)
9 plaques nominatives amovibles
Dimensions: largeur 150 mm x hauteur 475 mm
Montage: encastré
Degrée de protection IP54
 
Le poste extérieur doit être équipé des éléments suivants et à commander séparement:
1x 350030 AVT - boîte d'encastrement 3 modules.
1x 350010 AVT - boîte d'encastrement 1 module.
1x 351300 AVT - Module audio/vidéo avec objectif grand angle.
2x 346993 Interface Sfera (disponible avec 8 boutons de sonnette au maximum).
1x 346050 AVT - alimentation.
9x postes intérieurs à Bus 2 fils au choix.


Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen