Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Poste extérieur vidéo SFERA LUNA avec un bouton d'appel et clavier code

Portier vidéo SFERA LUNA avec un bouton d'appel, un clavier code et une caméra, livré complet.

Poste extérieur vidéo SFERA LUNA avec un bouton d'appel et clavier code
Poste extérieur vidéo SFERA LUNA avec un bouton d'appel et clavier code 354014N
964202150
5414759102758
5414759102758


2'225.00 CHF
903


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Poste extérieur encastré Sfera Luna en noir (RAL 9005).
avec un bouton-poussoir et clavier code
Degrée de protection IP54.
 
Le poste extérieur est livré avec les éléments suivants :
- Boîte d’encastrement Sfera de 3 modules réf. 350030. 
- Module caméra avec objectif grand angle réf.351500. 
- Interface de contact réf. 346993. 
- Clavier code réf. 353000.
- Plaque frontale Sfera Luna.