Poste intérieur vidéo Classe 300V13EPoste intérieur vidéo 2 fils Classe 300V13E, magnésiumPoste intérieur vidéo Classe 300V13E
Poste intérieur vidéo mains-libres 2-fils
Écran tactile 7" (17,8 cm, 16:9) 4 fonctions de base sont directement accessibles via les touches capacitives: Ouverture de porte communication, activation du poste extérieur ou d'une caméra supplémentaire 1 bouton pour des fonctions supplémentaires, coupure d'appel. L'écran tactile donne accès à toutes les autres fonctions et aux paramètres du poste comme le choix: De la sonnerie ou le réglage du volume, choix entre 17 sonneries différentes Fonction Teleloop (boucle inductive) pour l'utilisation par des personnes munies d'un appareil auditif en position T. LED de signalisation: en conversation, ouverture de porte, coupure sonnerie, appel porte palière Réglages des volumes (sonnerie, écoute) La fonction messagerie permet de laisser un message vocal ou écrit. Montage sur le mur ou comme modèle de table (réf. 344632) Connexions directement sur l'appareil: Bus, appel palière et sonnerie supplémentaire Coloris magnésium (Dark) Dimensions (h × l × p) : 165 × 193,5 × 22 mm Article alternatifAccessoires |