Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Video-Hausstation Classe 300V13E

Video-Hausstation Classe 300V13E 2-Draht, magnesium

Video-Hausstation Classe 300V13E
Video-Hausstation Classe 300V13E 344613
964752089
8005543535011
8005543535011


580.00 CHF
903


Nicht mehr lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Hörerlose Farbvideo-Hausstation in 2-Drahttechnik
7" (17,8 cm, 16:9) LCD-Touchscreen
Integrierter Induktionsschleife für Hörgeräteträger.
4 Sensortasten für die Hauptfunktionen (Tür öffnen, Gespräch annehmen, Türstation ein-/umschalten)
Eine frei konfigurierbare «Favoriten»-Taste zu rHinterlegung einer oft verwendeten Funktion, wie z. B. Treppenhauslicht
Intern Sprechen und zusätzliche Schaltfunktionen
Fühlbare Führungsleisten für schnelleren Zugriff auf die Sensortasten «Türöffnen» und «Gespräch annehmen»
Der Zugriff zu den Einstellungen (z. B. Lautstärke, Farbe/Helligkeit des Bildschirms) erfolgt über den Touchscreen
16 verschieden Ruftöne zur Auswahl
Nachrichten-Funktion: Informationen/Notizen über die Tastatur am Touchscreen oder mittels Stimmaufnahme
LED-Anzeige für: Ruftonabschaltung, Verfügbarkeit einer Nachricht.
Die Konfiguration kann physisch (durch Konfiguratoren) oder mittels Menü direkt am Touchscreen durchgeführt werden
Die Wandmontage erfolgt mittels mitgelieferter Wandhalterung
Als Tischgerät mittels separat erhältlichem Zubehör (Art. 344632) verwendbar
Anschluss für BUS Etagenruf und Zusatzläutewerk.
Masse: B × H × T: 193,5 × 162 × 22 mm
Farbausführung: Magnesium


Alternativ Artikel

Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen