Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Poste intérieur vidéo connecté Classe 300EOS with Netatmo à assistant vocal Amazon Alexa intégré.

Poste intérieur vidéo connecté 2 fils/Wi-Fi Classe 300EOS with Netatmo à assistant vocal Alexa intégré et Smart Home ready

Poste intérieur vidéo connecté Classe 300EOS with Netatmo à assistant vocal Amazon Alexa intégré.
344842
964866310
8005543677513
8005543677513


595.00 CHF
906


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Poste intérieur vidéo connecté 2 fils/Wi-Fi à assistant vocal Amazon Alexa intégré ainsi que les fonctions de smart home.

Grâce à la connexion Wi-Fi, vous pouvez connecter le poste intérieur vidéo à l'application Home + Security (disponible pour Android et iOS). Avec l’application il est possible d’accéder rapidement à toutes les fonctions vidéophoniques et les fonctions de sécurité, de chez soi ou hors de chez soi : répondre aux appels vidéophoniques, activer la serrure pour ouvrir et fermer le portail et aussi visualiser les images des caméras intelligentes Netatmo d’extérieur et d’intérieur. Si des mouvements ou une intrusion sont relevés, le dispositif transmet des alertes et des notifications et active la sirène de l’alarme, ce qui permet ainsi de disposer d’un système de sécurité intelligent simple et rapide. Dans l'application, vous pouvez accéder aux vidéos en direct depuis n'importe quel appareil, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Faites défiler les anciens enregistrements et téléchargez vos vidéos préférées. Cela fonctionne aussi bien sur votre propre réseau Wi-Fi qu'en déplacement via le réseau 3G/4G. Le dispositif permet de créer et de gérer les fonctions de la maison intelligente via le BUS MyHOME (solution filaire), sans qu'il soit nécessaire d'ajouter des passerelles spéciales ou le serveur MyHOME. Le poste intérieur permet en effet de gérer toutes les fonctions traditionnelles de vidéophonie (par exemple, l’ouverture d’un portail) par le biais de commandes vocales et de profiter pleinement de toutes les autres nombreuses fonctions d’Amazon Alexa intégrées au système de smart home MyHOME, tel que le contrôle des lumières, des prises et des volets roulants. Le vidéophone devient ainsi le centre de contrôle de la maison intelligente.

Écran tactile LCD vertical de 5 pouces
Répondeur vidéo
6 sonneries différentes au choix
Fonctions de messagerie : informations/notes

L'appareil peut être connecté à Internet via un câble LAN ou en Wi-Fi. L'installation via un câble Ethernet RJ45 est possible en utilisant l'accessoire 344844 (non inclus et à commander séparément).

L'installation murale s'effectue à l'aide du support fourni.
Montage apparent (LxHxP) 121×222×32 mm



Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen