Appareil complet apparent Arteor Dimensions cadre apparent: 79x79x54mm Bascule double 45x45mm Avec bornes automatiques pour fils rigides ou souples < 2,5 mm² Non illuminable
assemblage: élément de base avec boîtier complet
exécution: contact à poussoir simple
type de commande: bascule
contacts: 2 contacts inverseurs
contact d'acquittement: non
nombre de boutons à bascule: 2
avec éclairage: non
mode de montage: apparent
mode de fixation: fixation par vis
matière: matière synthétique
qualité de matière: autre
sans halogène: non
surface: non-traité
exécution de la surface: non approprié
couleur: blanc
numéro RAL (semblable): 9010
transparent: non
champ d'inscription: non
approprié pour classe de protection (IP): IP20
tension nominale: 250 V
courant de dimensionnement: 6 A