Appareil complet encastré Plexo Dimensions support: 86x86x28mm Dimensions mécanisme: 64x64mm IP 55 - IK 07 Profondeur: 19mm Avec bornes automatiques pour fils rigides ou souples < 2,5 mm² Non illuminable
assemblage: élément de base
exécution: contact à poussoir simple
type de commande: bascule
contacts: 1 ouvreur
contact d'acquittement: non
nombre de boutons à bascule: 1
avec éclairage: oui
mode de montage: encastré
mode de fixation: fixation par vis
matière: matière synthétique
qualité de matière: autre
sans halogène: non
surface: autre
exécution de la surface: non approprié
couleur: blanc
numéro RAL (semblable): 9010
transparent: non
champ d'inscription: non
approprié pour classe de protection (IP): autre
tension nominale: 250 V
courant de dimensionnement: 10 A
largeur d'appareil: 0 mm
hauteur d'appareil: 0 mm
profondeur d'appareil: 0 mm