Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

UP Wipptaster A IP55, weiss

UP-Wipptaster A/1L, 10A, Gr. I, IP 55, Plexo, weiss

UP Wipptaster A IP55, weiss
UP Wipptaster A IP55, weiss 069860CH
366128201
7611668084405
7611668084405


27.10 CHF
107


Lieferbar solange Vorrat
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Unterputz Komplettapparat Plexo
Abmessungen Montage- und Rahmenplatte: 86x86x28mm
Abmessungen Einsatz: 64x64mm
IP 55 - IK 07
Einbautiefe: 19mm
Mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²
Nicht beleuchtbar