E-Catalogue
Home
Contacts
CGV
Mentions légales
deutsch
français
Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment
Résidentiel
Appareillage
Arteor
Mosaic
Living Now
Axolute
Plexo
Soliroc
Boîtes de sol
POP-UP prises
Mini colonnes compacte
Détecteurs de mouvements et présence
boîtes d'encastrement Batibox
boîtes d'encastrement Bticino
Interphones
Interphone Bus 2 fils
Kits vidéo et audio Bus 2 fils
Carillons et sonneries
Caméras déportées
Smart Home
Smart Home - Solution radio
Smart Home - Solution Bus filaire
KNX domotique - BUS
Réseau multimédia
Linkeo
Réseau multimédia
Éclairage
Éclairage résidentiel
Topseller
Accessoires et pièces de rechange
Détecteurs de mouvements et présence
Energie
Distribution d'énergie
Appareils modulaires
Appareils de coupures et de protections
Coffrets et armoires
Boîtes de dérivation Plexo
Accessoires de répartition
Accessoires de cablâge
Photovoltaïque
Coffret de prise industrielle CEE
Réseau multimédia
Linkeo
Réseau multimédia
Industrie
Boîtes de dérivation Plexo
Boîtes étanches
Accessoires
Câble management
Canaux d'installation
Goulotte
Colliers
Attache
Accessoire
Luminaires d'éclairage de sécurité et déclencheurs
Luminaires d'éclairage de sécurité
Lampes portables d'intervention
Déclencheurs et coffrets de sécurité
Réseau multimédia
Linkeo
Réseau multimédia
Onduleurs
Onduleurs 1 phase
Onduleurs 3 phases
Modules coupe-feu
Module 33 - EZD 33
Module 44 - EZD44T
Accessoire EZ-Path
Appareils de mesures
Mesures
Indicateurs analogiques
Transformateur de courant
Compteur d'énergie
Transducteur de mesure
Indicateurs numériques
Relais de protection différentielle
Interface de communication et Software
Système pour la gestion de l'energie NEMO SX
Nouveautés
BIM
E-LEARNING
E-Catalogue
Appareillage
Plexo
Interrupteurs et poussoirs
Poussoir à bascule
Poussoir AR IP55, blanc
069541
Appareillage
Arteor
Mosaic
Living Now
Axolute
Plexo
Soliroc
Boîtes de sol
POP-UP prises
Mini colonnes compacte
Détecteurs de mouvements et présence
boîtes d'encastrement Batibox
boîtes d'encastrement Bticino
Liste de matériel
Aperçu liste
Poussoir AR IP55, blanc
Poussoir INC AR/1L, 10A, IP 55, Plexo, gris
Poussoir AR IP55, blanc
Référence:
069541
E-No.:
262252231
EAN:
3245060695415
Barcode:
Tarif:
15.95 CHF
Groupement:
107
Status de l‘article:
Disponible jusqu’à l’épuisement du stock
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF
Détails
Downloads
Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Plexo
Pour appareils simples et combinaisons
Dimensions mécanisme: 64x64mm
IP 55 - IK 07
Profondeur: 19mm
Avec bornes automatiques pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Non illuminable
assemblage:
élément de base avec boîtier complet
exécution:
contact à poussoir simple
type de commande:
bascule
contacts:
1 contact inverseur
contact d'acquittement:
non
nombre de boutons à bascule:
1
avec éclairage:
non
mode de montage:
apparent
mode de fixation:
fixation par vis
matière:
matière synthétique
qualité de matière:
autre
sans halogène:
non
surface:
non-traité
exécution de la surface:
non approprié
couleur:
gris
numéro RAL (semblable):
7030
transparent:
non
champ d'inscription:
non
approprié pour classe de protection (IP):
IP55
tension nominale:
250 V
courant de dimensionnement:
10 A
largeur d'appareil:
80 mm
hauteur d'appareil:
84 mm
profondeur d'appareil:
62 mm
Catalogue résidentiel: Page catalogue [373]
Accessoires
Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Bezeichnung:
Ajouter
Anuler
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Oui
Non
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen
Description
Anuler
Ajouter