Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Wipptaster AR IP55, grau

EB-Wipptaster AR/1L, 10A, IP 55, Plexo, grau

Wipptaster AR IP55, grau
Wipptaster AR IP55, grau 069541
262252231
3245060695415
3245060695415


18.05 CHF
107


Lieferbar solange Vorrat
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Plexo
Für Einzelapparate und Kombinationen
Abmessungen Einsatz: 64x64mm
IP 55 - IK 07
Einbautiefe: 19mm
Mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²
Nicht beleuchtbar