Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Poussoir de sonnerie IP55, blanc Artic, ENC à voyant 12V

Poussoir de sonnerie ENC AL/1L, lampe 12V, grd. I, IP 55, Plexo, blanc Artic

Poussoir de sonnerie IP55, blanc Artic, ENC à voyant 12V
Poussoir de sonnerie IP55, blanc Artic, ENC à voyant 12V 070733UP
262851301
7611668096583
7611668096583


47.10 CHF
107


Disponible jusqu’à l’épuisement du stock
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Appareil complet encastré Plexo
Dimensions support: 86x86x28mm
Dimensions mécanisme: 64x64mm
IP 55 - IK 07
Profondeur: 19mm
Avec bornes automatiques pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Avec porte-étiquette
Voyant orientation 12V (réf. 0694 99) inclus
Pour 230 V, il faut changer le voyant