Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

UP Sonnerietaster IP55, weiss Artic, beleuchtet, 12V

UP-Sonnerietaster AL/1L, Leuchtaggregat 12V, Gr. I, IP 55, Plexo, weiss Artic

UP Sonnerietaster IP55, weiss Artic, beleuchtet, 12V
UP Sonnerietaster IP55, weiss Artic, beleuchtet, 12V 070733UP
262851301
7611668096583
7611668096583


47.10 CHF
107


Lieferbar solange Vorrat
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Unterputz Komplettapparat Plexo
Abmessungen Montage- und Rahmenplatte: 86x86x28mm
Abmessungen Einsatz: 64x64mm
IP 55 - IK 07
Einbautiefe: 19mm
Mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²
Mit Beschriftungsschild
Inklusive 12V Leuchtaggregat Orientierung (Art. 0694 99)
Für 230 V Betrieb Leuchtaggregat tauschen



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen