Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Poussoir lumineux contrôle ENC, blanc

Poussoir lumineux contrôle ENC ARL/1L, 6A, grd. I, Arteor, blanc

Poussoir lumineux contrôle ENC, blanc
Poussoir lumineux contrôle ENC, blanc 077084UP61
554710001
7611668105735
7611668105735


39.50 CHF
110


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Appareil complet encastré Arteor
Dimensions plaque de recouvrement: 92x92x7.7mm
Dimensions support: 84x79x1.2mm
Enjoliveur 45x45mm
Profondeur: 30mm
Avec bornes automatiques pour fils rigides ou souples < 2,5 mm2
Voyant à LED contrôle (réf. 573457) inclus


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen