Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Poussoir tactile 12V blanc

Poussoir tactile INC, 12V, 2 modules, blanc

Poussoir tactile 12V blanc
078713
554551001
3245060787134
3245060787134


73.70 CHF
113


Plus livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Arteor ou Mosaic
Pour appareils simples et combinaisons
Enfichable sur support
Enjoliveur 45x45mm
Profondeur: 34mm
Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Contact inverseur (libre de potentiel): maxi 24 V, 5 A
Permet la commande par action tactile sur le mécanisme
Idéal dans les zones d'hygiène soutenue
Possibilité de repérage avec l'étiquette (fournie) placée sous l'enjoliveur
Équipé d'un voyant d'action à LED et d'un voyant de retour d'information à câbler
Antimicrobien


Article alternatif