Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Sensortaster 12V weiss

EB-Sensortaster, 12V, 2 Module, weiss

Sensortaster 12V weiss
Sensortaster 12V weiss 078713
554551001
3245060787134
3245060787134


73.70 CHF
113


Nicht mehr lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Arteor oder Mosaic
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte
Front 45x45mm
Einbautiefe: 34mm
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5mm²
Potentialfreier Wechselkontakt, max. 24V, 5A
Zum Schalten von Verbraucher durch Berühren der Schalteroberfläche
Besonders gut geeignet für Hygienezonen
Beschriftung mit mitgelieferter Etikette unter der Front
Mit LED für Kontrollfunktion und Statusanzeige
Antibakteriell



Alternativ Artikel

Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen