Poussoir tactile 12V blancPoussoir tactile INC, 12V, 2 modules, blancPoussoir tactile 12V blanc
Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Arteor ou Mosaic
Pour appareils simples et combinaisons Enfichable sur support Enjoliveur 45x45mm Profondeur: 34mm Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm² Contact inverseur (libre de potentiel): maxi 24 V, 5 A Permet la commande par action tactile sur le mécanisme Idéal dans les zones d'hygiène soutenue Possibilité de repérage avec l'étiquette (fournie) placée sous l'enjoliveur Équipé d'un voyant d'action à LED et d'un voyant de retour d'information à câbler Antimicrobien Article alternatifAccessoires |
||||||||||||||||