Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Poussoirs coup de poing d’arrêt d’urgence R IP55, gris/jaune

Poussoirs coup de poing d’arrêt d’urgence INC R/1L, 3A, IP 55, Plexo, gris/jaune

Poussoirs coup de poing d’arrêt d’urgence R IP55, gris/jaune
Poussoirs coup de poing d’arrêt d’urgence R IP55, gris/jaune 069547
265405031
3245060695477
3245060695477


100.05 CHF
107


Disponible jusqu’à l’épuisement du stock
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Plexo
Pour appareils simples et combinaisons
Dimensions mécanisme: 64x64mm
IP 55 - IK 07
Profondeur: 20mm
Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Contact NO + NF
3 A, 250 V
Couleur partie frontale: jaune
Couleur manette: rouge