Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Not-Aus Taster R IP55, grau/gelb

EB-Not-Aus Taster R/1L, 3A, IP 55, Plexo, grau/gelb

Not-Aus Taster R IP55, grau/gelb
Not-Aus Taster R IP55, grau/gelb 069547
265405031
3245060695477
3245060695477


100.05 CHF
107


Lieferbar solange Vorrat
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Plexo
Für Einzelapparate und Kombinationen
Abmessungen Einsatz: 64x64mm
IP 55 - IK 07
Einbautiefe: 20mm
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5mm²
Kontakte NO + NC
3 A, 250 V
Farbe Front: gelb
Farbe Pilzknopf: rot