Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Primaire bobiné, courant primaire: 20A, prestation nominale: 2 / 4VA, classe 0.5 / 1

TAQ2M Raccordement primaire et secondaire: 2 bornes à vis, section de câble max. 6mm2, 10mm2 avec embout

Primaire bobiné, courant primaire: 20A, prestation nominale: 2 / 4VA, classe 0.5 / 1
Primaire bobiné, courant primaire: 20A, prestation nominale: 2 / 4VA, classe 0.5 / 1 TAQ2M50B200
8032826047770
8032826047770


37.90 CHF
323


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Transformateur de courant pour réseau basse tension
Transformateur de courant monophasé
Primaire bobiné
Courant primaire 5 ... 40A
Courant secondaire 5A
Classe de précision : cl. 0.5 - 1
Prestation nominale
2VA (classe 0.5)
4VA (classe 1)
Raccordement primaire et secondaire: 2 bornes à vis, section de câble max. 6mm2, 10mm2 avec embout

NORMES DE REFERENCES
EN/IEC 61869-1, 61869-2