Appareil complet apparent Arteor Dimensions cadre apparent: 79x79x54mm Enjoliveur 45x45mm Avec bornes automatiques pour fils rigides ou souples < 2,5 mm² L + N + PE, 10A, 250V Connexions séparées
exécution:
type 13
nombre d'unités:
2
nombre de prises commandées:
1
recouvrement:
boîtier complet
impression/marquage:
sans impression
mode de raccordement:
borne à fiches
avec clapet:
non
avec protection contre les contacts accidentels accrue: