Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Prise 2xT13s ENC blanc

Prise ENC 2xT13s, 10A, grd. I, Arteor, blanc

Prise 2xT13s ENC blanc
Prise 2xT13s ENC blanc 571828UP61
657334001
7611668087536
7611668087536


31.30 CHF
110


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Appareil complet encastré Arteor
Dimensions plaque de recouvrement: 92x92x7.7mm
Dimensions support: 84x79x1.2mm
Enjoliveur 45x45mm
Profondeur: 34mm
Avec bornes automatiques pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
L + N + PE, 10A, 250V
Connexions séparées


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen