Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Prise de cuisine ENC T23 blanc

Prises T23 Euroline montage encastré - Best-Price-Pack 10 pour 8

Prise de cuisine ENC T23 blanc
Prise de cuisine ENC T23 blanc 571822UPM61BP3
639329001
7611668105070
7611668105070


146.50 CHF
110


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Plaque de recouvrement encastré 2 modules Mosaic
Dimensions: 82x40x8.4mm
Matière isolante
Fixation rapide sans vis, les plaques se clipsent par crans sur le support

Mécanisme enfichable sur support
Enjoliveur 45x45mm
Profondeur: 32mm
Avec bornes automatiques pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
L + N + PE, 16A, 250V

Une boîte comprend 10 prises pour le prix de 8



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen