Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Prise de sol 1xT13 ronde

Prise de sol Platinum, ronde 1xT13, finition en aspect inox brossé, matière Zamak

Prise de sol 1xT13 ronde
Prise de sol 1xT13 ronde 48280T13
933008451
7611668105032
7611668105032


94.65 CHF
116


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Appareil complet encastré Platinum
Dimensions plaque de recouvrement: ø 90 mm
Profondeur: 41 mm
Matière: Zamak
Prise Arteor avec bornes automatiques pour fils rigides ou souples <
2,5 mm²
L + N + PE, 10A, 250V
IK 08
IP 44