Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Prise de sol 1xT23, bronze carrée

Prise de sol Arnould ART, carrée 1xT23, finition bronze, matière Zamak

Prise de sol 1xT23, bronze carrée
Prise de sol 1xT23, bronze carrée 48370T23
663606881
7611668107692
7611668107692


147.90 CHF
116


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Appareil complet encastré Arnould ART
Dimensions plaque de recouvrement: 86 x 86 mm
Profondeur: 41 mm
Matière: Zamak
Finition: bronze
Prise Arteor avec bornes automatiques pour fils rigides ou souples <
2,5 mm²
L + N + PE, 16A, 250V
IK 08
IP 44