Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Prise de sol 1xT23 ronde

Prise de sol Platinum, ronde 1xT13, finition en aspect inox brossé, matière Zamak

Prise de sol 1xT23 ronde
Prise de sol 1xT23 ronde 48280T23
633616451
7611668106916
7611668106916


97.60 CHF
116


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Appareil complet encastré Platinum
Dimensions plaque de recouvrement: ø 90 mm
Profondeur: 41 mm
Matière: Zamak
Prise Arteor avec bornes automatiques pour fils rigides ou souples <
2,5 mm²
L + N + PE, 10A, 250V
IK 08
IP 44