Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Prise de sol 2xT13 carrée

Prise de sol Platinum, carrée 2xT13, finition en aspect inox brossé, matière Zamak

Prise de sol 2xT13 carrée
Prise de sol 2xT13 carrée 482782T13
933018451
7611668105049
7611668105049


150.35 CHF
116


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Appareil complet encastré Platinum
Dimensions plaque de recouvrement: 172 x 86 mm
Profondeur: 41 mm
Matière: Zamak
Avec bornes automatiques pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
L + N + PE, 10A, 250V
IK 08
IP 44



Accessoires