Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Prise de sol RJ45 ronde

Prise de sol Platinum, ronde 1xRJ45 cat 6 FTP, finition en aspect inox brossé, matière Zamak

Prise de sol RJ45 ronde
089771
3414971496507
3414971496507


98.90 CHF
189


Plus livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Appareil complet encastré Platinum
Dimensions plaque de recouvrement: ø 90 mm
Profondeur: 41 mm
Matière: Zamak
Connecteur LCS2 à connexion rapide sans outil
Blindage métal
Repérage des contacts par double code couleur
et numéros 568 A et B
IK 08
IP 44