Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Bodensteckdose RJ45 rund

Bodensteckdose Platinum rund, 1xRJ45 Kat. 6 STP, Material Zamak in gebürsteter Edelstahl-Optik

Bodensteckdose RJ45 rund
089771
3414971496507
3414971496507


98.90 CHF
189


Nicht mehr lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Unterputz Komplettapparat Platinum
Abmessungen Rahmenplatte: ø 90 mm
Einbautiefe: 41 mm
Material: Zamak
Legrand-Cabling-System LCS2 mit werkzeugloser Anschlusstechnik
Schirmung aus Metall
Farbliche Kennzeichnung der Belegungsart nach EIA/TIA 568A und B
IK 08
IP 44



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen