Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Prise de sol sortie de câble carrée

Prise de sol Platinum, carrée sortie de câble, finition en aspect inox brossé, matière Zamak

Prise de sol sortie de câble carrée
Prise de sol sortie de câble carrée 48273
145713451
3233620482735
3233620482735


64.15 CHF
116


Plus livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Appareil complet encastré Platinum
Dimensions plaque de recouvrement: 86 x 86 mm
Profondeur: 41 mm
Matière: Zamak
Diamètre maximum 9 mm
Avec serre-câbles et bornes
IK 08
IP 44