Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Bodensteckdose Kabelausgang eckig

Bodensteckdose Platinum eckig, Kabelausgang, Material Zamak in gebürsteter Edelstahl-Optik

Bodensteckdose Kabelausgang eckig
Bodensteckdose Kabelausgang eckig 48273
145713451
3233620482735
3233620482735


64.15 CHF
116


Nicht mehr lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Unterputz Komplettapparat Platinum
Abmessungen Rahmenplatte: 86 x 86 mm
Einbautiefe: 41 mm
Material: Zamak
Maximaler Durchmesser 9 mm
Mit Zugentlastung und Klemmen
IK 08
IP 44



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen