Appareil complet apparent Arteor
Dimensions cadre apparent: 79x79x54mm
Enjoliveur 45x45mm
Avec bornes à vis
Connexion serrée Push Type 4mm²
| assemblage: | élément de base avec boîtier complet |
| utilisation: | raccordement d'haut-parleur |
| anneau de transport: | non |
| avec pare-poussière: | non |
| avec clapet: | non |
| champ d'inscription: | sans champ d'inscription |
| avec impression: | non |
| mode de montage: | apparent |
| matière: | matière synthétique |
| qualité de matière: | matière thermoplastique |
| sans halogène: | non |
| surface: | non-traité |
| exécution de la surface: | non approprié |
| couleur: | blanc |
| numéro RAL (semblable): | 9010 |
| transparent: | non |
| mode de fixation: | fixation par vis |
| délestage de traction: | non |
| borne de jonction: | non |
| approprié pour classe de protection (IP): | IP20 |