Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Prise standard allemand IP55, gris

Prise INC Schuko (DE), 16A, IP 55, Plexo, gris

Prise standard allemand IP55, gris
Prise standard allemand IP55, gris 069570
620028431
3245060695705
3245060695705


23.10 CHF
107


Plus livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Plexo
Pour appareils simples et combinaisons
Dimensions mécanisme: 64x64mm
IP 55 - IK 07
Profondeur: 18mm
Avec bornes automatiques pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
L + N + PE, 16A, 230V
Avec volet de protection
IP 55 avec volet fermé


Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen