Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Steckdose Standard Deutschland IP55, grau

EB-Steckdose Schuko (DE), 16A, IP 55, Plexo, grau

Steckdose Standard Deutschland IP55, grau
Steckdose Standard Deutschland IP55, grau 069570
620028431
3245060695705
3245060695705


23.10 CHF
107


Nicht mehr lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Plexo
Für Einzelapparate und Kombinationen
Abmessungen Einsatz: 64x64mm
IP 55 - IK 07
Einbautiefe: 18mm
Mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²
L + N + PE, 16A, 230V
Mit Klappdeckel
IP 55 bei geschlossenem Klappdeckel



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen