Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Prise standard français IP55, blanc

Prise INC (FR), 16A, IP 55, Plexo, blanc

Prise standard français IP55, blanc
Prise standard français IP55, blanc 069640
620028401
3245060696405
3245060696405


23.65 CHF
107


Disponible jusqu’à l’épuisement du stock
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Plexo
Pour appareils simples et combinaisons
Dimensions mécanisme: 64x64mm
IP 55 - IK 07
Profondeur: 18mm
Avec bornes automatiques pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
L + N + PE, 16A, 230V
Avec volet de protection
IP 55 avec volet fermé



Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen