Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Steckdose Standard Frankreich IP55, weiss

EB-Steckdose (FR), 16A, IP 55, Plexo, weiss

Steckdose Standard Frankreich IP55, weiss
Steckdose Standard Frankreich IP55, weiss 069640
620028401
3245060696405
3245060696405


23.65 CHF
107


Lieferbar solange Vorrat
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Plexo
Für Einzelapparate und Kombinationen
Abmessungen Einsatz: 64x64mm
IP 55 - IK 07
Einbautiefe: 18mm
Mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²
L + N + PE, 16A, 230V
Mit Klappdeckel
IP 55 bei geschlossenem Klappdeckel