Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Prise T15 ENC blanc

Prise ENC 1xT15, 10A, grd. I, Arteor, blanc

Prise T15 ENC blanc
Prise T15 ENC blanc 571823UP61
641320001
7611668087475
7611668087475


32.00 CHF
110


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Appareil complet encastré Arteor
Dimensions plaque de recouvrement: 92x92x7.7mm
Dimensions support: 84x79x1.2mm
Enjoliveur 45x45mm
Profondeur: 39mm
Avec bornes automatiques pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
L + N + PE, 10A, 250V
3L + N + PE, 10A, 400V


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen