Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Arteor Pour appareils simples et combinaisons Enfichable sur support (sans adaptateur) Enjoliveur 45x45mm Profondeur: 39mm Avec bornes automatiques pour fils rigides ou souples < 2,5 mm² L + N + PE, 10A, 250V 3L + N + PE, 10A, 400V
exécution:
type 15
nombre d'unités:
1
nombre de prises commandées:
0
recouvrement:
autre
impression/marquage:
sans impression
mode de raccordement:
borne à fiches
avec clapet:
non
avec protection contre les contacts accidentels accrue: