Appareil complet apparent Arteor Dimensions cadre apparent: 79x79x54mm Enjoliveur 45x45mm Avec bornes automatiques pour fils rigides ou souples < 2,5 mm² L + N + PE, 16A, 250V 3L + N + PE, 16A, 400V
exécution:
type 25
nombre d'unités:
1
nombre de prises commandées:
0
recouvrement:
boîtier complet
impression/marquage:
sans impression
mode de raccordement:
borne à fiches
avec clapet:
non
avec protection contre les contacts accidentels accrue: